norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate con profilo trapezoidale secondo ISO 17396. Sono da prediligere in particolare per azionamenti con elevato carico di flessione. Impiegabile per dischi con un diametro molto piccolo. Inseribile per trasmissioni lineari, trasmissioni di potenza ridotte e dispositivi meccanici di trasporto. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.

Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Range di temperatura: da -10 °C a +80 °CSu richiesta:Altre lunghezze.
Con passo T2,5 in sezioni da 2,5 mm.
Con passo T5 in sezioni da 5 mm.
Con passo T10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri (passo T2,5 50 metri).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 22054_Datasheet_32674_Cinghie_dentate_a_metraggio_profilo_T--it 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Cinghie dentate a metraggioprofilo T

Cinghie dentate a metraggio profilo T 2,5

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaForza di tensionamento
max. N
LunghezzaPiastrina di fissaggio compatibileCADAcc.PrezzoOrdinare
22054-2506X0500T2,5619050022012-25061 15,18 €
22054-2506X1000T2,56190100022012-25061 24,04 €
22054-2506X1500T2,56190150022012-25061 32,89 €
22054-2506X2000T2,56190200022012-25061 41,75 €
22054-2506X2500T2,56190250022012-25061 50,60 €
22054-2506X3000T2,56190300022012-25061 59,46 €
22054-2506X3500T2,56190350022012-25061 68,31 €
22054-2506X4000T2,56190400022012-25061 77,17 €
22054-2506X5000T2,56190500022012-25061 94,88 €

Cinghie dentate a metraggio profilo T 5

Maggiori informazioni

Disegni

Cinghie dentate a metraggio profilo T 5

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaForza di tensionamento
max. N
LunghezzaPiastrina di fissaggio compatibileCADAcc.PrezzoOrdinare
22054-0510X0500T510320500- 7,11 €
22054-0510X1000T510320100022012-0510122012-05101 14,25 €
22054-0510X1500T510320150022012-0510122012-05101 21,38 €
22054-0510X2000T510320200022012-0510122012-05101 28,49 €
22054-0510X2500T510320250022012-0510122012-05101 35,63 €
22054-0510X3000T510320300022012-0510122012-05101 42,75 €
22054-0510X3500T510320350022012-0510122012-05101 49,88 €
22054-0510X4000T510320400022012-0510122012-05101 57,01 €
22054-0510X5000T510320500022012-0510122012-05101 71,23 €
22054-0516X0500T51654050022012-05161 9,58 €
22054-0516X1000T516540100022012-05161 19,22 €
22054-0516X1500T516540150022012-05161 28,81 €
22054-0516X2000T516540200022012-05161 38,43 €
22054-0516X2500T516540250022012-05161 48,04 €
22054-0516X3000T516540300022012-05161 57,66 €
22054-0516X3500T516540350022012-05161 67,25 €
22054-0516X4000T516540400022012-05161 76,89 €
22054-0516X5000T516540500022012-05161 96,07 €
22054-0525X0500T52590050022012-05251 17,24 €
22054-0525X1000T525900100022012-05251 34,53 €
22054-0525X1500T525900150022012-05251 51,77 €
22054-0525X2000T525900200022012-05251 69,01 €
22054-0525X2500T525900250022012-05251 86,28 €
22054-0525X3000T525900300022012-05251 103,53 €
22054-0525X3500T525900350022012-05251 120,78 €
22054-0525X4000T525900400022012-05251 138,03 €
22054-0525X5000T525900500022012-05251 172,55 €

Cinghie dentate a metraggio profilo T 10

Maggiori informazioni

Disegni

Cinghie dentate a metraggio profilo T 10

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaForza di tensionamento
max. N
LunghezzaPiastrina di fissaggio compatibileCADAcc.PrezzoOrdinare
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 13,03 €
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 26,08 €
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 39,12 €
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 52,15 €
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 65,19 €
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 78,25 €
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 91,28 €
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 104,33 €
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 130,39 €
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 15,01 €
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 30,02 €
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 45,01 €
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 60,00 €
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 74,98 €
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 90,00 €
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 105,01 €
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 120,00 €
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 150,01 €
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 19,72 €
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 39,49 €
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 59,20 €
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 78,95 €
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 98,70 €
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 118,46 €
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 138,20 €
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 157,94 €
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 197,39 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83