norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate con profilo trapezoidale secondo ISO 17396. Sono da prediligere in particolare per azionamenti con elevato carico di flessione. Impiegabile per dischi con un diametro molto piccolo. Inseribile per trasmissioni lineari, trasmissioni di potenza ridotte e dispositivi meccanici di trasporto. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.

Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Range di temperatura: da -10 °C a +80 °CSu richiesta:Altre lunghezze.
Con passo T2,5 in sezioni da 2,5 mm.
Con passo T5 in sezioni da 5 mm.
Con passo T10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri (passo T2,5 50 metri).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 22054_2_5_Datasheet_32677_Cinghie_dentate_a_metraggio_profilo_T_2_5--it 95 kB

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaForza di tensionamento
max. N
LunghezzaPiastrina di fissaggio compatibileCADAcc.PrezzoOrdinare
22054-2506X0500T2,5619050022012-25061 15,18 €
22054-2506X1000T2,56190100022012-25061 24,04 €
22054-2506X1500T2,56190150022012-25061 32,89 €
22054-2506X2000T2,56190200022012-25061 41,75 €
22054-2506X2500T2,56190250022012-25061 50,60 €
22054-2506X3000T2,56190300022012-25061 59,46 €
22054-2506X3500T2,56190350022012-25061 68,31 €
22054-2506X4000T2,56190400022012-25061 77,17 €
22054-2506X5000T2,56190500022012-25061 94,88 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83