|
|
22715Riduttore a coppia conica con ingranaggi in plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso ZnAl4Cu1.
Alberi in acciaio inox 1.4301.
Ingranaggi conici poliossimetilene (POM) o polichetone (PK). Versione:Alloggiamento e alberi non trattati. Ingranaggi conici stampati, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°. Poliossimetilene bianco. Polichetone color avorio.Nota:Poliossimetilene: sostanza standard con elevata durezza e basso coefficiente di attrito. Polichetone: sostanza con durata utile decisamente maggiore, trasmissione di potenza più elevata e maggiore sicurezza contro la rottura dei denti grazie a un'eccezionale resistenza all'abrasione e a ottime caratteristiche tribologiche.
Riduttore a coppia conica a impiego universale e senza manutenzione in sei dimensioni diverse con rapporto di trasmissione 1:1. La direzione di rotazione è a scelta. Gli alberi sono montati nell'alloggiamento su cuscinetti a scorrimento autolubrificanti. L'angolo dell'asse è di 90°.
Queste coppie coniche sono adatte per azionamenti manuali o meccanici di breve durata con n. di giri basso e condizioni di carico basse.Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C.Nota bene:Le coppie indicate nelle tabelle si riferiscono esclusivamente alla dentatura, non sono considerati né il diametro dell'albero, né la dimensione della linguetta di aggiustamento, ecc. I calcoli della portata si basano sulla resistenza al pitting dei fianchi dei denti e della tensione che si presenta alla base del dente. La capacità di carico di un ingranaggio dipende da numerosi fattori, quindi i valori forniti hanno esclusivamente carattere indicativo per agevolare la scelta. I dati relativi alla coppia di serraggio si riferiscono a un singolo dente. In base al diametro primitivo, all'accoppiamento dei denti ecc. si ottiene la sovrapposizione indispensabile per determinare la coppia trasmissibile. Nel caso più semplice di dentatura diritta, solitamente il grado di sovrapposizione va da 1,1 a 1,25. Per aumentare la sovrapposizione viene utilizzato un numero maggiore di denti con moduli più piccoli. Una buona copertura del profilo può ridurre i danni come per esempio il pitting.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Rapporto di trasmissione | Modulo | Numero denti | A | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | R | Coppia max. Ncm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22715-1210 | poliossimetilene | 1:1 | 1 | 16/16 | 32 | 19,4 | 5h9 | 12 | 4,8 | 10 | 18,8 | 4 | 50 | 15 | 6 | 8,3 |  | | 35,22 € | | 22715-1215 | poliossimetilene | 1:1 | 1,5 | 16/16 | 45 | 28,4 | 8h9 | 18 | 5,8 | 15 | 28,2 | 5 | 70 | 20 | 9 | 29 |  | | 39,99 € | | 22715-1220 | poliossimetilene | 1:1 | 2 | 16/16 | 55 | 35 | 10h6 | 22 | 7 | 20 | 37,5 | 6 | 90 | 30 | 11 | 73 |  | | 46,31 € | | 22715-1225 | poliossimetilene | 1:1 | 2,5 | 16/16 | 65 | 41 | 12h6 | 25 | 9 | 25 | 46,8 | 7 | 105 | 35 | 12,5 | 145 |  | | 53,71 € | | 22715-1230 | poliossimetilene | 1:1 | 3 | 16/16 | 75 | 47,5 | 15h6 | 30 | 9 | 30 | 56,2 | 8 | 120 | 40 | 15 | 250 |  | | 61,12 € | | 22715-1235 | poliossimetilene | 1:1 | 3,5 | 16/16 | 85 | 54 | 18h6 | 33 | 11 | 35 | 65,7 | 9 | 135 | 45 | 16 | 440 |  | | 68,85 € | | 22715-2210 | polichetone | 1:1 | 1 | 16/16 | 32 | 19,4 | 5h9 | 12 | 4,8 | 10 | 18,8 | 4 | 50 | 15 | 6 | 8,7 |  | | 41,32 € | | 22715-2215 | polichetone | 1:1 | 1,5 | 16/16 | 45 | 28,4 | 8h9 | 18 | 5,8 | 15 | 28,2 | 5 | 70 | 20 | 9 | 30,4 |  | | 47,70 € | | 22715-2220 | polichetone | 1:1 | 2 | 16/16 | 55 | 35 | 10h6 | 22 | 7 | 20 | 37,5 | 6 | 90 | 30 | 11 | 76,6 |  | | 50,99 € | | 22715-2225 | polichetone | 1:1 | 2,5 | 16/16 | 65 | 41 | 12h6 | 25 | 9 | 25 | 46,8 | 7 | 105 | 35 | 12,5 | 152,2 |  | | 57,55 € | | 22715-2230 | polichetone | 1:1 | 3 | 16/16 | 75 | 47,5 | 15h6 | 30 | 9 | 30 | 56,2 | 8 | 120 | 40 | 15 | 262,5 |  | | 65,40 € | | 22715-2235 | polichetone | 1:1 | 3,5 | 16/16 | 85 | 54 | 18h6 | 33 | 11 | 35 | 65,7 | 9 | 135 | 45 | 16 | 462 |  | | 69,47 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|