norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°
22400

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3 dentatura fresata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Fino a 48 denti con mozzo unilaterale, da 50 denti come disco. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400 Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° 204 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaNumero
denti
DD1D2
max.
D3BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0130300012A12423612273050 16,65 €
22400-0130300013A13453912303050 19,88 €
22400-0130300014A14484212333050 21,49 €
22400-0130300015A15514512353050 18,18 €
22400-0130300016A16544814383050 24,25 €
22400-0130300017A17575114423050 29,58 €
22400-0130300018A18605414453050 23,93 €
22400-0130300019A19635714453050 32,42 €
22400-0130300020A20666014453050 24,67 €
22400-0130300021A21696320453050 31,87 €
22400-0130300022A22726620503050 29,77 €
22400-0130300023A23756920503050 32,38 €
22400-0130300024A24787220503050 33,63 €
22400-0130300025A25817520603050 36,65 €
22400-0130300026A26847820603050 43,98 €
22400-0130300027A27878120603050 42,77 €
22400-0130300028A28908420603050 47,30 €
22400-0130300029A29938720603050 49,15 €
22400-0130300030A30969020603050 50,80 €
22400-0130300031A31999320603050 52,14 €
22400-0130300032A321029620703050 54,92 €
22400-0130300033A331059920703050 55,19 €
22400-0130300034A3410810220703050 57,42 €
22400-0130300035A3511110520703050 60,69 €
22400-0130300036A3611410820703050 61,63 €
22400-0130300037A3711711120703050 67,92 €
22400-0130300038A3812011420803050 68,59 €
22400-0130300039A3912311720803050 65,61 €
22400-0130300040A4012612020803050 66,07 €
22400-0130300041A4112912320803050 77,08 €
22400-0130300042A4213212620803050 77,08 €
22400-0130300043A4313512920803050 77,08 €
22400-0130300044A4413813220903050 79,94 €
22400-0130300045A4514113520903050 79,94 €
22400-0130300046A4614413820903050 79,94 €
22400-0130300047A47147141201003050 81,01 €
22400-0130300048A48150144201003050 89,18 €

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Numero
denti
DD1D2
max.
BCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0230300050B501561502030 74,21 €
22400-0230300052B521621562030 79,49 €
22400-0230300055B551711652030 87,12 €
22400-0230300057B571771712030 92,41 €
22400-0230300060B601861802030 100,25 €
22400-0230300065B652011952030 100,88 €
22400-0230300070B702162102530 115,89 €
22400-0230300072B722222162530 107,97 €
22400-0230300075B752312252530 116,58 €
22400-0230300076B762342282530 119,52 €
22400-0230300080B802462402530 131,24 €
22400-0230300085B852612552530 145,44 €
22400-0230300090B902762702530 160,10 €
22400-0230300095B952912852530 174,88 €
22400-0230300100B1003063002530 194,53 €
22400-0230300110B1103363302530 197,32 €
22400-0230300114B1143483423030 209,44 €
22400-0230300120B1203663603030 228,72 €
22400-0230300127B1273873813030 291,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83