norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22400

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6 a dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Fino a 25 denti con mozzo unilaterale, da 28 denti come disco. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400 Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 198 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°,
forma A, con mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, 
forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
D3LNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0160600012A60847220548012 60,28 €
22400-0160600013A60907820608013 79,20 €
22400-0160600015A601029020708015 89,40 €
22400-0160600016A601089520758016 97,14 €
22400-0160600018A6012010820808018 104,83 €
22400-0160600020A6013212020908020 97,45 €
22400-0160600024A60156144251108024 123,68 €
22400-0160600025A60162150251108025 145,41 €

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
ModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0260600028B6018016825628 121,84 €
22400-0260600030B6019218025630 128,41 €
22400-0260600032B6020419225632 144,33 €
22400-0260600035B6022221025635 198,73 €
22400-0260600038B6024022825638 202,80 €
22400-0260600040B6025224025640 207,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83