norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22400

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5 a dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Fino a 30 denti con mozzo unilaterale, da 32 denti come disco. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400 Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 203 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°,
forma A, con mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, 
forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
D3LModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0150500012A507060204575512 53,19 €
22400-0150500013A507565205075513 66,33 €
22400-0150500014A508070205575514 69,87 €
22400-0150500015A508575206075515 59,59 €
22400-0150500016A509080206575516 60,39 €
22400-0150500017A509585207075517 74,54 €
22400-0150500018A5010090207075518 76,49 €
22400-0150500019A5010595207075519 78,10 €
22400-0150500020A50110100208075520 80,29 €
22400-0150500021A50115105208075521 86,41 €
22400-0150500022A50120110208075522 89,17 €
22400-0150500023A50125115209075523 93,06 €
22400-0150500024A50130120209075524 79,95 €
22400-0150500025A50135125209075525 82,28 €
22400-0150500026A501401302010075526 128,35 €
22400-0150500027A501451352010075527 131,61 €
22400-0150500028A501501402510075528 125,22 €
22400-0150500029A501551452511075529 116,82 €
22400-0150500030A501601502511075530 118,76 €

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
ModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0250500032B5017016025532 109,71 €
22400-0250500035B5018517525535 110,26 €
22400-0250500038B5020019025538 140,99 €
22400-0250500040B5021020025540 131,84 €
22400-0250500045B5023522525545 177,63 €
22400-0250500048B5025024025548 185,41 €
22400-0250500050B5026025030550 201,24 €
22400-0250500052B5027026030552 223,56 €
22400-0250500055B5028527530555 256,52 €
22400-0250500057B5029528530557 301,23 €
22400-0250500060B5031030030560 297,16 €
22400-0250500065B5033532530565 355,64 €
22400-0250500070B5036035030570 366,38 €
22400-0250500075B5038537530575 374,05 €
22400-0250500076B5039038030576 372,38 €
22400-0250500080B5041040030580 373,97 €
22400-0250500085B5043542530585 403,47 €
22400-0250500090B5046045030590 432,34 €
22400-0250500095B5048547530595 476,35 €
22400-0250500100B50510500305100 547,73 €
22400-0250500110B50560550305110 654,40 €
22400-0250500114B50580570305114 709,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83