norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, 
forma A, con mozzo
22400_A

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400_A Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo 206 kB

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, 
forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
D3LModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0150500012A507060204575512 53,19 €
22400-0150500013A507565205075513 66,33 €
22400-0150500014A508070205575514 69,87 €
22400-0150500015A508575206075515 59,59 €
22400-0150500016A509080206575516 60,39 €
22400-0150500017A509585207075517 74,54 €
22400-0150500018A5010090207075518 76,49 €
22400-0150500019A5010595207075519 78,10 €
22400-0150500020A50110100208075520 80,29 €
22400-0150500021A50115105208075521 86,41 €
22400-0150500022A50120110208075522 89,17 €
22400-0150500023A50125115209075523 93,06 €
22400-0150500024A50130120209075524 79,95 €
22400-0150500025A50135125209075525 82,28 €
22400-0150500026A501401302010075526 128,35 €
22400-0150500027A501451352010075527 131,61 €
22400-0150500028A501501402510075528 125,22 €
22400-0150500029A501551452511075529 116,82 €
22400-0150500030A501601502511075530 118,76 €