|
|
22400_BRuote dentate frontali in acciaio, modulo 3, dentatura fresata,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Numero denti | D | D1 | D2 max. | B | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-0230300050 | B | 50 | 156 | 150 | 20 | 30 |  | | 74,21 € | | 22400-0230300052 | B | 52 | 162 | 156 | 20 | 30 |  | | 79,49 € | | 22400-0230300055 | B | 55 | 171 | 165 | 20 | 30 |  | | 87,12 € | | 22400-0230300057 | B | 57 | 177 | 171 | 20 | 30 |  | | 92,41 € | | 22400-0230300060 | B | 60 | 186 | 180 | 20 | 30 |  | | 100,25 € | | 22400-0230300065 | B | 65 | 201 | 195 | 20 | 30 |  | | 100,88 € | | 22400-0230300070 | B | 70 | 216 | 210 | 25 | 30 |  | | 115,89 € | | 22400-0230300072 | B | 72 | 222 | 216 | 25 | 30 |  | | 107,97 € | | 22400-0230300075 | B | 75 | 231 | 225 | 25 | 30 |  | | 116,58 € | | 22400-0230300076 | B | 76 | 234 | 228 | 25 | 30 |  | | 119,52 € | | 22400-0230300080 | B | 80 | 246 | 240 | 25 | 30 |  | | 131,24 € | | 22400-0230300085 | B | 85 | 261 | 255 | 25 | 30 |  | | 145,44 € | | 22400-0230300090 | B | 90 | 276 | 270 | 25 | 30 |  | | 160,10 € | | 22400-0230300095 | B | 95 | 291 | 285 | 25 | 30 |  | | 174,88 € | | 22400-0230300100 | B | 100 | 306 | 300 | 25 | 30 |  | | 194,53 € | | 22400-0230300110 | B | 110 | 336 | 330 | 25 | 30 |  | | 197,32 € | | 22400-0230300114 | B | 114 | 348 | 342 | 30 | 30 |  | | 209,44 € | | 22400-0230300120 | B | 120 | 366 | 360 | 30 | 30 |  | | 228,72 € | | 22400-0230300127 | B | 127 | 387 | 381 | 30 | 30 |  | | 291,25 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|