|
|
22430Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:4... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di ingranamento 20°, non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Rapporto di trasmissione | Modulo | Numero denti | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Ruota coniugata idonea | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22430-010140015 | 1:4 | 1 | 15 | 38 | - | 9,3 | 17,8 | 15 | 13,3 | 4 | 17,2 | 7,7 | - | 22430-010140060 |  | | 16,40 € | | 22430-010140060 | 1:4 | 1 | 60 | - | 22 | 9,3 | 60,3 | 60 | 30,3 | 8 | 17,1 | 10 | 15 | 22430-010140015 |  | | 63,41 € | | 22430-015140015 | 1:4 | 1,5 | 15 | 57 | - | 11 | 26,7 | 22,5 | 20,3 | 8 | 23 | 11,7 | - | 22430-015140060 |  | | 23,72 € | | 22430-015140060 | 1:4 | 1,5 | 60 | - | 42 | 11 | 90,4 | 90 | 50,3 | 15 | 34 | 25 | 31 | 22430-015140015 |  | | 82,70 € | | 22430-020140015 | 1:4 | 2 | 15 | 75 | - | 16 | 35,6 | 30 | 25,3 | 8 | 31 | 14,4 | - | 22430-020140060 |  | | 28,00 € | | 22430-020140060 | 1:4 | 2 | 60 | - | 48 | 16 | 120,6 | 120 | 60,3 | 16 | 37,6 | 25 | 34 | 22430-020140015 |  | | 101,46 € | | 22430-025140015 | 1:4 | 2,5 | 15 | 94 | - | 19 | 44,5 | 37,5 | 32,3 | 14 | 38,1 | 18,4 | - | 22430-025140060 |  | | 31,44 € | | 22430-025140060 | 1:4 | 2,5 | 60 | - | 58 | 19 | 150,7 | 150 | 60,3 | 20 | 44,8 | 30 | 40 | 22430-025140015 |  | | 120,75 € | | 22430-030140015 | 1:4 | 3 | 15 | 115 | - | 23 | 53,3 | 45 | 40,3 | 15 | 48,1 | 24,5 | - | 22430-030140060 |  | | 41,48 € | | 22430-030140060 | 1:4 | 3 | 60 | - | 69 | 23 | 180,8 | 180 | 80,3 | 20 | 53,2 | 35 | 48 | 22430-030140015 |  | | 256,17 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|