|
|
22430Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:3... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di ingranamento 20°, non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Rapporto di trasmissione | Modulo | Numero denti | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Ruota coniugata idonea | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22430-010130015 | 1:3 | 1 | 15 | 32 | - | 7,1 | 17,7 | 15 | 13,3 | 4 | 16,6 | 9,3 | - | 22430-010130045 |  | | 15,69 € | | 22430-010130045 | 1:3 | 1 | 45 | - | 22 | 7,1 | 45,3 | 45 | 25,3 | 8 | 17,1 | 10 | 15 | 22430-010130015 |  | | 36,71 € | | 22430-015130015 | 1:3 | 1,5 | 15 | 46 | - | 10,5 | 26,5 | 22,5 | 19,3 | 8 | 22,6 | 11,7 | - | 22430-015130045 |  | | 16,94 € | | 22430-015130045 | 1:3 | 1,5 | 45 | - | 37 | 10,5 | 68,1 | 67,5 | 45,3 | 14 | 29,6 | 20 | 27 | 22430-015130015 |  | | 62,82 € | | 22430-020130015 | 1:3 | 2 | 15 | 60 | - | 14 | 35,4 | 30 | 25,3 | 8 | 28,9 | 14,2 | - | 22430-020130045 |  | | 30,50 € | | 22430-020130045 | 1:3 | 2 | 45 | - | 42 | 14 | 90,8 | 90 | 45,3 | 15 | 32,1 | 20 | 29 | 22430-020130015 |  | | 83,95 € | | 22430-025130015 | 1:3 | 2,5 | 15 | 73 | - | 18 | 44,2 | 37,5 | 32,3 | 12 | 34,6 | 15,9 | - | 22430-025130045 |  | | 30,36 € | | 22430-025130045 | 1:3 | 2,5 | 45 | - | 52 | 18 | 113,4 | 112,5 | 60,3 | 20 | 39,7 | 25 | 36 | 22430-025130015 |  | | 83,44 € | | 22430-030130015 | 1:3 | 3 | 15 | 88 | - | 21 | 53 | 45 | 40,3 | 15 | 41,3 | 19,7 | - | 22430-030130045 |  | | 37,40 € | | 22430-030130045 | 1:3 | 3 | 45 | - | 62 | 21 | 136,1 | 135 | 60,3 | 20 | 47,2 | 30 | 42,5 | 22430-030130015 |  | | 102,75 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|