|
|
22425Cremagliere tonde in acciaio dentatura fresata, dritta, angolo... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dentata dritta. Angolo di ingranamento 20°, non trattato. Diametro esterno rettificato tolleranza h6.Nota:Le cremagliere sono dentate con fresatura sopra testa. Ne derivano tolleranze negative con la misura H e H1: fino al modulo 2: -0,2 mm. dal modulo 2,5 al 3: -0,3 mm.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Modulo | B | D | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22425-010060X500 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 500 |  | | 65,39 € | | 22425-010060X1000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1000 |  | | 108,97 € | | 22425-010060X2000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2000 |  | | 217,93 € | | 22425-015090X500 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 500 |  | | 65,39 € | | 22425-015090X1000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |  | | 108,97 € | | 22425-015090X2000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |  | | 217,93 € | | 22425-020120X500 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 500 |  | | 69,72 € | | 22425-020120X1000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 1000 |  | | 130,77 € | | 22425-020120X2000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 2000 |  | | 315,39 € | | 22425-025150X500 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 500 |  | | 78,43 € | | 22425-025150X1000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |  | | 135,11 € | | 22425-025150X2000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |  | | 270,23 € | | 22425-030180X500 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 500 |  | | 87,15 € | | 22425-030180X1000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 1000 |  | | 139,47 € | | 22425-030180X2000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 2000 |  | | 278,94 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|