|
|
22425-20Cremagliere tonde in acciaio inox dentatura fresata, dentatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione a 20°, non trattato. Diametro esterno trafilato tolleranza h9.Nota:Le cremagliere sono dentate con fresatura sopra testa. Ne derivano tolleranze negative con la misura H e H1: fino al modulo 2: -0,2 mm. dal modulo 2,5 al 3: -0,3 mm.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Modulo | B | D | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22425-20-110060X1000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1000 |  | | 146,58 € | | 22425-20-110060X2000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2000 |  | | 239,84 € | | 22425-20-115090X1000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |  | | 147,69 € | | 22425-20-115090X2000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |  | | 279,83 € | | 22425-20-120120X1000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 1000 |  | | 151,02 € | | 22425-20-120120X2000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 2000 |  | | 302,04 € | | 22425-20-125150X1000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |  | | 179,88 € | | 22425-20-125150X2000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |  | | 399,74 € | | 22425-20-130180X1000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 1000 |  | | 231,85 € | | 22425-20-130180X2000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 2000 |  | | 489,46 € | | 22425-20-140240X1000 | 4 | 24 | 40 | 40 | 36 | 1000 |  | | 339,79 € | | 22425-20-140240X2000 | 4 | 24 | 40 | 40 | 36 | 2000 |  | | 719,53 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|