|
|
22421Cremagliere in acciaio dentatura temprata, dentatura dritta,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC. Angolo di pressione 20° non trattato.Nota:Le cremagliere sono idonee per il montaggio continuo.
Grazie alla temperatura a qualità della dentatura passa a circa 10-11.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Modulo | B | H | H1 | L Lunghezza nominale | L Lunghezza reale | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22421-020200X1000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1000 | 1005,31 |  | | 74,82 € | | 22421-020200X2000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 2000 | 2004,34 |  | | 114,15 € | | 22421-025250X1000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 | 1005,31 |  | | 106,01 € | | 22421-025250X2000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 | 2002,77 |  | | 180,63 € | | 22421-030300X1000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 1000 | 1008,45 |  | | 115,23 € | | 22421-030300X2000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 2000 | 2007,48 |  | | 207,37 € | | 22421-040400X1000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 1000 | 1005,31 |  | | 156,98 € | | 22421-040400X2000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 2000 | 2010,62 |  | | 280,27 € | | 22421-050500X1000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 1000 | 1005,31 |  | | 215,54 € | | 22421-050500X2000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 2000 | 2010,62 |  | | 417,94 € | | 22421-060600X1000 | 6 | 60 | 60 | 54 | 1000 | 1017,88 |  | | 292,13 € | | 22421-060600X2000 | 6 | 60 | 60 | 54 | 2000 | 2016,9 |  | | 523,11 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|