|
|
22401Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2 dentatura temprata,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC. Angolo di pressione 20° non trattato.Nota:Grazie alla temperatura la qualità della dentatura passa a circa 10-11. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Modulo | Numero denti | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22401-0120200012 | A | con mozzo | 2 | 12 | 20 | 28 | 24 | 10 | 18 | 35 |  | | 11,35 € | | 22401-0120200015 | A | con mozzo | 2 | 15 | 20 | 34 | 30 | 10 | 24 | 35 |  | | 15,40 € | | 22401-0120200018 | A | con mozzo | 2 | 18 | 20 | 40 | 36 | 10 | 25 | 35 |  | | 18,75 € | | 22401-0120200020 | A | con mozzo | 2 | 20 | 20 | 44 | 40 | 10 | 30 | 35 |  | | 22,77 € | | 22401-0120200024 | A | con mozzo | 2 | 24 | 20 | 52 | 48 | 12 | 35 | 35 |  | | 28,38 € | | 22401-0120200025 | A | con mozzo | 2 | 25 | 20 | 54 | 50 | 12 | 35 | 35 |  | | 28,43 € | | 22401-0120200030 | A | con mozzo | 2 | 30 | 20 | 64 | 60 | 14 | 40 | 35 |  | | 34,70 € | | 22401-0120200036 | A | con mozzo | 2 | 36 | 20 | 76 | 72 | 14 | 45 | 35 |  | | 41,30 € | | 22401-0120200040 | A | con mozzo | 2 | 40 | 20 | 84 | 80 | 14 | 50 | 35 |  | | 47,52 € | | 22401-0120200050 | A | con mozzo | 2 | 50 | 20 | 104 | 100 | 16 | 70 | 35 |  | | 62,23 € | | 22401-0120200060 | A | con mozzo | 2 | 60 | 20 | 124 | 120 | 16 | 70 | 35 |  | | 76,74 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|