|
|
22401Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5 dentatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC. Angolo di pressione 20° non trattato.Nota:Grazie alla temperatura la qualità della dentatura passa a circa 10-11. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Modulo | Numero denti | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22401-0125250012 | A | con mozzo | 2,5 | 12 | 25 | 35 | 30 | 10 | 22 | 45 |  | | 20,93 € | | 22401-0125250015 | A | con mozzo | 2,5 | 15 | 25 | 42,5 | 37,5 | 10 | 30 | 45 |  | | 25,43 € | | 22401-0125250018 | A | con mozzo | 2,5 | 18 | 25 | 50 | 45 | 12 | 35 | 45 |  | | 29,22 € | | 22401-0125250020 | A | con mozzo | 2,5 | 20 | 25 | 55 | 50 | 12 | 40 | 45 |  | | 30,04 € | | 22401-0125250024 | A | con mozzo | 2,5 | 24 | 25 | 65 | 60 | 14 | 45 | 45 |  | | 35,48 € | | 22401-0125250025 | A | con mozzo | 2,5 | 25 | 25 | 67,5 | 62,5 | 14 | 50 | 45 |  | | 39,55 € | | 22401-0125250030 | A | con mozzo | 2,5 | 30 | 25 | 80 | 75 | 14 | 55 | 45 |  | | 43,36 € | | 22401-0125250036 | A | con mozzo | 2,5 | 36 | 25 | 95 | 90 | 16 | 60 | 45 |  | | 52,15 € | | 22401-0125250040 | A | con mozzo | 2,5 | 40 | 25 | 105 | 100 | 16 | 70 | 45 |  | | 62,99 € | | 22401-0125250050 | A | con mozzo | 2,5 | 50 | 25 | 130 | 125 | 20 | 80 | 45 |  | | 94,09 € | | 22401-0125250060 | A | con mozzo | 2,5 | 60 | 25 | 155 | 150 | 20 | 100 | 45 |  | | 132,53 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|