|
|
22282Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Polietilene PE-UHMW (PE ad altissimo peso molecolare).Versione:Verde.Nota:Guide di scorrimento per catene a rulli a norma DIN ISO 606. Esse sostengono e guidano le catene a rulli nel tratto lento garantendo una maggiore durata in quanto riducono sensibilmente l'usura delle catene a rulli. Queste guide riducono le oscillazioni e la generazione di rumore nella trasmissione a catena.
Le guide di scorrimento offrono un'elevata resistenza all'usura e allo sfregamento. Esse sono assolutamente prive di manutenzione e hanno un'elevata resistenza chimica.Range di temperatura: da -200 °C a +60 °C (brevemente fino a +80 °C)Montaggio:Le guide di scorrimento possono essere fissate all'impianto attraverso fori filettati o fori cilindrici. Non idonee per l'incollaggio.
Il montaggio delle guide di scorrimento deve avvenire in modo che il materiale possa estendersi. La plastica termoplastica ha la proprietà di estendersi o ridursi più intensamente dei metalli in seguito alle variazioni di temperatura.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | N. ISO | Divisione pollici | B | B1 | E | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22282-0611510X2000 | A | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 15 | 5,4 | - | 10 | 1,5 | 2000 |  | | 23,72 € | | 22282-0812010X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 10 | 2,2 | 2000 |  | | 25,42 € | | 22282-0812015X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 15 | 2,2 | 2000 |  | | 28,50 € | | 22282-0812020X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 20 | 2,2 | 2000 |  | | 23,23 € | | 22282-1012010X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 10 | 2,6 | 2000 |  | | 24,20 € | | 22282-1012015X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 15 | 2,6 | 2000 |  | | 27,31 € | | 22282-1012020X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 20 | 2,6 | 2000 |  | | 31,40 € | | 22282-1212510X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 10 | 2,4 | 2000 |  | | 25,88 € | | 22282-1212515X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 15 | 2,4 | 2000 |  | | 29,72 € | | 22282-1212520X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 20 | 2,4 | 2000 |  | | 34,02 € | | 22282-1614015X2000 | A | 16 B-1 | 1X17mm | 40 | 16 | - | 15 | 3,5 | 2000 |  | | 36,67 € | | 22282-1614020X2000 | A | 16 B-1 | 1X17mm | 40 | 16 | - | 20 | 3,5 | 2000 |  | | 42,65 € | | 22282-2014515X2000 | A | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 45 | 18 | - | 15 | 4,2 | 2000 |  | | 38,58 € | | 22282-2416015X2000 | A | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 60 | 24 | - | 15 | 5,5 | 2000 |  | | 45,30 € | | 22282-0622510X2000 | B | 06 B-2 | 3/8X7/32 | 25 | 5,4 | 4,8 | 10 | 1,5 | 2000 |  | | 28,75 € | | 22282-0823510X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 10 | 2,2 | 2000 |  | | 32,11 € | | 22282-0823515X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 15 | 2,2 | 2000 |  | | 36,67 € | | 22282-0823520X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 20 | 2,2 | 2000 |  | | 44,34 € | | 22282-1024010X2000 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 40 | 9,3 | 7,1 | 10 | 2,6 | 2000 |  | | 34,06 € | | 22282-1224510X2000 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 45 | 11,3 | 8,1 | 10 | 2,4 | 2000 |  | | 35,24 € | | 22282-1624815X2000 | B | 16 B-2 | 1X17mm | 48 | 16 | 16 | 15 | 3,5 | 2000 |  | | 42,65 € | | 22282-2025515X2000 | B | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 55 | 18 | 19 | 15 | 4,2 | 2000 |  | | 46,00 € | | 22282-2427220X2000 | B | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 72 | 24 | 24 | 20 | 5,5 | 2000 |  | | 65,90 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|