norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli doppie a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22201 Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606 204 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606

Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22201-3080003005 B-288,0 x 3,0mm 1,91 €
22201-3038073206 B-29,5253/8 x 7/32 1,61 €
22201-3012051608 B-212,71/2 x 5/16 1,62 €
22201-3058030810 B-215,8755/8 x 3/8 2,39 €
22201-3034071612 B-219,053/4 x 7/16 2,67 €
22201-3100170216 B-225,41 x 17,02 mm 4,39 €

Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22201-4080003005 B-288,0 x 3,0mm 4,27 €
22201-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 3,22 €
22201-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 3,78 €
22201-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 4,76 €
22201-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 4,27 €
22201-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 9,15 €
22201-4114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 25,06 €
22201-4112100024 B-238,11 1/2 x 1 36,86 €

Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma S

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma S

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22201-5114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 12,54 €
22201-5112100024 B-238,11 1/2 x 1 18,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83