norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Catene a rulli semplici DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata
22200

Catene a rulli semplici DIN ISO 606, piastra di giunzione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:prestirato.Indicazioni per l'acquisto:Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.Nota:Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura: Da -20 °C a +120 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22200 Catene a rulli semplici DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata 437 kB
 Nota tecnica per catene a rulli 189 kB

Disegni

Catene a rulli semplici DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
B2B4B7D1D2G~LNumero di
maglie
Forza di
rottura
F min. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
22200-080003062505 B-1-8,0 x 3,04,778,63,152,317,11~50006254,4 61,36 €
22200-038073252506 B-13/8X7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,26~50005256,6 35,33 €
22200-012051639308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81~500039312 38,57 €
22200-058030831510 B-15/8X3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73~500031515 49,46 €
22200-034071626312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13~500026317 68,31 €
22200-100170219716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08~500019740 143,98 €
22200-114030415720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5629,0143,26,119,0510,1926,42~500015795 215,94 €
22200-112100013124 B-11 1/2X138,1 x 25,437,9253,46,625,414,6333,4~5000131160 298,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83