norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Catene a rulli triple DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata
22202

Catene a rulli triple DIN ISO 606, piastra di giunzione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:prestirato.Indicazioni per l'acquisto:Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.Nota:Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura: Da -20 °C a +120 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22202 Catene a rulli triple DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata 460 kB

Disegni

Catene a rulli triple DIN ISO 606, piastra di giunzione arcuata

Selezione/filtro articoli

N. ordineN. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
B2B4B7D1

D2EG~LNumero di
maglie
Forza di
rottura
F min. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
22202-038073252506 B-33/8X7/329,525 x 5,728,53343,36,353,2810,248,26~500052524,9 151,98 €
22202-012051639308 B-31/2X5/1612,7 x 7,7511,344,93,98,514,4513,9211,81~500039344,5 144,19 €
22202-058030831510 B-35/8X3/815,875 x 9,6513,2852,84,110,165,0816,5914,73~500031566,7 226,26 €
22202-034071626312 B-33/4X7/1619,05 x 11,6815,6261,74,612,075,7219,4616,13~500026386,7 201,33 €
22202-100170219716 B-31X17,02mm25,4 x 17,0225,4599,95,415,888,2831,8821,08~5000197160 353,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83