norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606
22212

Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22212 Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606 183 kB
 Nota tecnica per catene a rulli 189 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606

Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22212-3038073206 B-19,5253/8 x 7/32 2,07 €
22212-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 2,36 €
22212-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 3,14 €
22212-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 4,96 €
22212-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 8,31 €

Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPAdatto per
catena
CADAcc.PrezzoOrdinare
22212-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 4,27 €
22212-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 4,53 €
22212-4058030810 B-115,8755/8 x 3/8 6,22 €
22212-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 9,99 €
22212-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 16,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83