|
|
22212_LElementi di giunzione in acciaio inox DIN ISO 606, forma L |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4301. Nota:Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.
In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | N. ISO | P | Adatto per catena | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22212-40380732 | 06 B-1 | 9,525 | 3/8 x 7/32 |  | | 4,27 € | | 22212-40120516 | 08 B-1 | 12,7 | 1/2 x 5/16 |  | | 4,53 € | | 22212-40580308 | 10 B-1 | 15,875 | 5/8 x 3/8 |  | | 6,22 € | | 22212-40340716 | 12 B-1 | 19,05 | 3/4 x 7/16 |  | | 9,99 € | | 22212-41001702 | 16 B-1 | 25,4 | 1 x 17,02 mm |  | | 16,72 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|