|
|
22266Corone triple 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606. Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | N. ISO | Passo in pollici | Passo in mm | Numero denti | D | D1 | D3 max. | B1 | B3 | C | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|