norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22265 Corone doppi 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 222 kB

Disegni

Corone doppi 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D3
max.
B1B2CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22265-3100170200816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371615,847,72,526 15,02 €
22265-3100170201016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191615,847,72,526 21,22 €
22265-3100170201116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,142015,847,72,526 24,64 €
22265-3100170201216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,142015,847,72,526 27,73 €
22265-3100170201316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,122015,847,72,526 32,83 €
22265-3100170201516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,172015,847,72,526 43,80 €
22265-3100170201616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22015,847,72,526 49,07 €
22265-3100170201716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222015,847,72,526 54,52 €
22265-3100170201916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332015,847,72,526 67,28 €
22265-3100170202016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382015,847,72,526 74,51 €
22265-3100170204416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,062515,847,72,526 339,51 €
22265-3100170204516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,122515,847,72,526 354,04 €
22265-3100170204616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,212515,847,72,526 382,03 €
22265-3100170204816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,362515,847,72,526 400,65 €
22265-3100170205016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,522515,847,72,526 428,06 €
22265-3100170205216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,673015,847,72,526 475,30 €
22265-3100170205516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,933015,847,72,526 529,13 €
22265-3100170205616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0256466,8453,014015,847,72,526 547,71 €
22265-3100170205716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,074015,847,72,526 566,52 €
22265-3100170206016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,324015,847,72,526 625,30 €
22265-3100170206216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0262515,3501,54015,847,72,526 665,93 €
22265-3100170206516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,734015,847,72,526 729,27 €
22265-3100170206816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0268563,8549,984015,847,72,526 795,21 €
22265-3100170207016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,144015,847,72,526 841,39 €
22265-3100170207216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,324015,847,72,526 888,52 €
22265-3100170207516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0275620,3606,554015,847,72,526 964,79 €
22265-3100170207616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,654015,847,72,526 987,16 €
22265-3100170208016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,964015,847,72,526 1.092,56 €
22265-3100170208516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,44015,847,72,526 1.226,84 €
22265-3100170209016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,6727,814015,847,72,526 1.370,90 €
22265-3100170209516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,224015,847,72,526 1.524,56 €
22265-3100170210016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02100822,4808,634015,847,72,526 1.682,82 €
22265-3100170211416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,824015,847,72,526 2.178,56 €
22265-3100170212516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,734015,847,72,526 2.608,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83