norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a basso contenuto di carbonio.Versione:non trattato, non temprato (non temprabile).Nota:Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22265 Corone doppi 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 225 kB

Disegni

Corone doppi 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D3
max.
B1B2CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22265-3012051601108 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,07107211,313 3,92 €
22265-3012051601208 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,07107211,313 4,38 €
22265-3012051601308 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751357,953,06107211,313 4,49 €
22265-3012051601408 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,07107211,313 4,72 €
22265-3012051601508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,09107211,313 5,73 €
22265-3012051601608 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,1127211,313 6,23 €
22265-3012051601708 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75177469,11127211,313 6,69 €
22265-3012051601908 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75198277,16127211,313 7,75 €
22265-3012051602008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75208681,19127211,313 8,69 €
22265-3012051602208 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,752294,189,24167211,313 10,60 €
22265-3012051602408 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7524102,197,29167211,313 12,26 €
22265-3012051602508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7525106,2101,33167211,313 13,35 €
22265-3012051602608 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7526110,2105,36167211,313 14,29 €
22265-3012051602908 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7529122,3117,46167211,313 17,16 €
22265-3012051603408 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7534142,5137,64167211,313 24,54 €
22265-3012051603608 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7536150,6145,72207211,313 27,58 €
22265-3012051603708 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7537154,6149,76207211,313 29,04 €
22265-3012051604208 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7542176,5169,95207211,313 36,85 €
22265-3012051604808 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7548200,7194,18207211,313 47,97 €
22265-3012051605008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7550208,8202,26207211,313 50,80 €
22265-3012051605508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7555229222,46257211,313 61,89 €
22265-3012051606508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7565269,4262,86257211,313 87,56 €
22265-3012051607208 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7572297,7291,16257211,313 106,69 €
22265-3012051608008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7580330323,48257211,313 131,15 €
22265-3012051609008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7590370,4363,9257211,313 176,50 €
22265-3012051609508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7595390,7384,11257211,313 195,93 €
22265-3012051610008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75100410,9404,31257211,313 229,26 €
22265-3012051611008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75110451,3444,74257211,313 275,83 €
22265-3012051611408 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75114467,4460,9257211,313 295,80 €
22265-3012051612008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75120491,7485,16257211,313 326,97 €
22265-3012051612508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75125511505,37257211,313 353,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83