norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ in acciaio inox DIN ISO 606
22255

Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ in acciaio inox DIN ISO 606

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22255 Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ in acciaio inox DIN ISO 606 288 kB

Disegni

Ruote dentate semplici 3/4“ x 7/16“ in acciaio inox DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1LCRCADAcc.PrezzoOrdinare
22255-1034071601312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,59581611,135219 46,26 €
22255-1034071601612 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,65751611,135219 69,24 €
22255-1034071601712 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,67801611,135219 76,38 €
22255-1034071601812 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,71801611,135219 81,72 €
22255-1034071601912 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,75801611,135219 90,64 €
22255-1034071602012 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,78801611,135219 95,90 €
22255-1034071602112 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,82902011,140219 120,76 €
22255-1034071602312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,9902011,140219 131,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83