norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio C45.Versione:non trattato, non temprato.Nota:Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22253 Ruote dentate doppi 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 301 kB

Disegni

Ruote dentate doppi 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Selezione/filtro articoli

N. ordine

N. ISOPasso in
pollici
Passo in
mm
Numero
denti
DD1D2D3
max.
B1B2L
max.
CRCADAcc.PrezzoOrdinare
22253-2012051600808 B-21/2X5/1612,7 x 7,7583833,182010721321,313 3,39 €
22253-2012051601008 B-21/2X5/1612,7 x 7,751045,941,12810721321,313 4,27 €
22253-2012051601108 B-21/2X5/1612,7 x 7,751149,945,073212721351,313 4,51 €
22253-2012051601208 B-21/2X5/1612,7 x 7,751253,949,073512721351,313 5,16 €
22253-2012051601308 B-21/2X5/1612,7 x 7,751357,953,063812721351,313 5,93 €
22253-2012051601408 B-21/2X5/1612,7 x 7,751461,957,074212721351,313 6,77 €
22253-2012051601508 B-21/2X5/1612,7 x 7,751565,961,094612721351,313 7,44 €
22253-2012051601608 B-21/2X5/1612,7 x 7,751669,965,15016721381,313 7,85 €
22253-2012051601708 B-21/2X5/1612,7 x 7,75177469,115416721381,313 8,45 €
22253-2012051601808 B-21/2X5/1612,7 x 7,75187873,145816721381,313 9,14 €
22253-2012051601908 B-21/2X5/1612,7 x 7,75198277,166216721381,313 9,89 €
22253-2012051602008 B-21/2X5/1612,7 x 7,75208681,196616721381,313 10,88 €
22253-2012051602108 B-21/2X5/1612,7 x 7,752190,185,227016721401,313 13,16 €
22253-2012051602208 B-21/2X5/1612,7 x 7,752294,189,247016721401,313 13,69 €
22253-2012051602308 B-21/2X5/1612,7 x 7,752398,193,277016721401,313 14,58 €
22253-2012051602408 B-21/2X5/1612,7 x 7,7524102,197,297516721401,313 16,05 €
22253-2012051602508 B-21/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,338016721401,313 17,65 €
22253-2012051602608 B-21/2X5/1612,7 x 7,7526110,2105,368516721401,313 19,14 €
22253-2012051602708 B-21/2X5/1612,7 x 7,7527114,2109,48516721401,313 20,19 €
22253-2012051602808 B-21/2X5/1612,7 x 7,7528118,3113,429016721401,313 21,92 €
22253-2012051603008 B-21/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,510016721401,313 25,59 €
22253-2012051603108 B-21/2X5/1612,7 x 7,7531130,4125,5410020721401,313 26,69 €
22253-2012051603208 B-21/2X5/1612,7 x 7,7532134,4129,5610020721401,313 28,91 €
22253-2012051603308 B-21/2X5/1612,7 x 7,7533138,4133,610020721401,313 30,04 €
22253-2012051603608 B-21/2X5/1612,7 x 7,7536150,6145,7210020721401,313 35,78 €
22253-2012051603708 B-21/2X5/1612,7 x 7,7537154,6149,7610020721401,313 36,97 €
22253-2012051603908 B-21/2X5/1612,7 x 7,7539162,7157,8310020721401,313 39,79 €
22253-2012051604008 B-21/2X5/1612,7 x 7,7540166,7161,8710020721401,313 41,16 €
22253-2012051604208 B-21/2X5/1612,7 x 7,7542176,5169,9510820721551,313 50,01 €
22253-2012051604508 B-21/2X5/1612,7 x 7,7545188,6182,0710820721551,313 54,87 €
22253-2012051604808 B-21/2X5/1612,7 x 7,7548200,7194,1810820721551,313 60,17 €
22253-2012051605008 B-21/2X5/1612,7 x 7,7550208,8202,2610820721551,313 64,22 €
22253-2012051605708 B-21/2X5/1612,7 x 7,7557237,1230,5410825721551,313 78,55 €
22253-2012051606008 B-21/2X5/1612,7 x 7,7560249,2242,6610825721551,313 85,23 €
22253-2012051607608 B-21/2X5/1612,7 x 7,7576313,9307,3310825721551,313 128,62 €
22253-2012051609508 B-21/2X5/1612,7 x 7,7595390,7384,1112025721551,313 199,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83