norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magneti piatti) in SmCo
09066

Magneti (magneti piatti) in SmCo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09066 Magneti (magneti piatti) in SmCo 135 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti (magneti piatti) in SmCo

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09066-01A6 ±0,154,55 8,23 €
09066-02A8 ±0,154,511 8,77 €
09066-03A10 ±0,154,520 9,51 €
09066-04A13 ±0,154,540 10,09 €
09066-05A16 ±0,154,560 11,24 €
09066-06A20 ±0,15690 14,01 €
09066-07A25 ±0,157150 23,89 €
09066-08A32 ±0,207220 30,46 €

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 7,06 €
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 7,49 €
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 8,13 €
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 8,65 €
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 9,60 €
09066-16B20 ±0,158M4613990 11,98 €
09066-17B25 ±0,158M47149150 20,37 €
09066-18B32 ±0,2010M5715,510220 25,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83