norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi con puntale (magneti cilindrici) in AlNiCo
09063

Magneti tondi con puntale (magneti cilindrici) in AlNiCo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione:Superficie zincata.Nota:Magnete cilindrico con perno liscio, sistema schermato.
Il perno può essere allungato della misura "H1" senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura: max. 450 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09063 Magneti tondi con puntale (magneti cilindrici) in AlNiCo 138 kB

Disegni

Magneti tondi con puntale (magneti cilindrici) in AlNiCo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LHH1Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09063-016382021,7 4,45 €
09063-028382034 4,73 €
09063-0310482068,5 5,07 €
09063-04134820712 5,61 €
09063-05165820520 6,81 €
09063-06206825650 8,61 €
09063-0725810355115 13,57 €
09063-08321010403200 25,54 €
09063-09401520505240 52,14 €
09063-10501825602420 68,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83