norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con filettatura (magneti piatti) in ferrite dura
09065

Magneti con filettatura (magneti piatti) in ferrite dura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.

Nei modelli D 80, D 100 e D 125 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09065 Magneti con filettatura (magneti piatti) in ferrite dura 167 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti con filettatura (magneti piatti) in ferrite dura

Magneti con filettatura esterna (magneti piatti) in ferrite dura forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti con filettatura esterna (magneti piatti) in ferrite dura forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D2LHH1Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09065-21A10 ±0,15M374,511,54 2,79 €
09065-22A13 ±0,15M374,511,510 2,85 €
09065-23A16 ±0,15M374,511,518 2,99 €
09065-24A20 ±0,15M3761330 3,37 €
09065-25A25 ±0,15M4871540 3,82 €
09065-26A32 ±0,20M4871580 4,40 €

Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in ferrite dura forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in ferrite dura forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2LHH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 3,37 €
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 3,50 €
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 3,67 €
09065-04B20 ±0,156M37613530 4,16 €
09065-05B25 ±0,158M48715640 4,76 €
09065-06B32 ±0,208M48715680 5,41 €
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 6,16 €
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 8,83 €
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 14,95 €
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 22,84 €
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 43,36 €
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 101,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83