norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti grezzi (blocchi magnetici) in NdFeB
09002

Magneti grezzi (blocchi magnetici) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:NdFeB N35 (neodimio).Versione:nichelato.Nota:Sistema non schermato.Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09002 Magneti grezzi (blocchi magnetici) in NdFeB 94,3 kB

Disegni

Magneti grezzi (blocchi magnetici) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HLForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09002-07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 0,83 €
09002-07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 1,01 €
09002-10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 1,45 €
09002-12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 2,07 €
09002-161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 2,90 €
09002-181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 5,31 €
09002-262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 11,47 €
09002-332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 14,06 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83