norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magneti piatti) in SmCo forma A
09066_A

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09066_A Magneti (magneti piatti) in SmCo forma A 101 kB

Disegni

Magneti (magneti piatti) in SmCo forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09066-01A6 ±0,154,55 8,23 €
09066-02A8 ±0,154,511 8,77 €
09066-03A10 ±0,154,520 9,51 €
09066-04A13 ±0,154,540 10,09 €
09066-05A16 ±0,154,560 11,24 €
09066-06A20 ±0,15690 14,01 €
09066-07A25 ±0,157150 23,89 €
09066-08A32 ±0,207220 30,46 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83