norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:La forma A con sfera piena si utilizza quando è richiesta una superficie di contatto pulita e lucidata.
Con le sfere appiattite Forma B e F è possibile bloccare, serrare o supportare superfici non complanari senza deformazioni, poiché la sfera montata in modo mobile si adatta fino a 9°.
Per evitare che la sfera possa ruotare di oltre 9°, è necessario scegliere le forme BV e FV con protezione antirotazione.
Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07101 Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox 199 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox

Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07101-10410AM479,92,142,533,5 3,96 €
07101-10416AM4715,92,142,533,5 3,96 €
07101-10420AM4719,92,142,533,5 3,96 €
07101-10512AM58,512,12,45344,5 4,05 €
07101-10516AM58,516,12,45344,5 4,05 €
07101-10520AM58,520,12,45344,5 4,05 €
07101-10620AM61020,836459 4,08 €
07101-10630AM61030,836459 4,13 €
07101-10640AM61040,8166459 4,17 €
07101-10820AM81321,23,585,5615 4,69 €
07101-10835AM81336,23,585,5615 5,19 €
07101-10850AM81351,22285,5615 5,75 €
07101-11025AM101626,74,5107820 6,19 €
07101-11040AM101641,74,5107820 6,65 €
07101-11060AM101661,728107820 7,21 €
07101-11230AM1218325128,51030 8,27 €
07101-11250AM1218525128,51030 9,18 €
07101-11280AM12188244128,51030 10,10 €
07101-11640AM162443,3616121460 14,09 €
07101-11660AM162463,3616121460 14,73 €
07101-11680AM162483,33616121460 16,24 €

Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox Forma B, con sfera spianata

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox Forma B, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07101-20410BM41,479,72,142,533,5 5,73 €
07101-20416BM41,4715,72,142,533,5 5,73 €
07101-20420BM41,4719,72,142,533,5 5,73 €
07101-20512BM528,511,72,45344,5 5,88 €
07101-20516BM528,515,72,45344,5 5,88 €
07101-20520BM528,519,72,45344,5 5,88 €
07101-20620BM63,2102036459 6,19 €
07101-20630BM63,2103036459 6,19 €
07101-20640BM63,21040166459 6,24 €
07101-20820BM84,513203,585,5615 7,69 €
07101-20835BM84,513353,585,5615 8,20 €
07101-20850BM84,513502285,5615 8,84 €
07101-21025BM10616254,5107820 9,48 €
07101-21040BM10616404,5107820 9,99 €
07101-21060BM106166028107820 10,42 €
07101-21230BM127,218305128,51030 12,50 €
07101-21250BM127,218505128,51030 13,46 €
07101-21280BM127,2188044128,51030 14,46 €
07101-21640BM1610,72440616121460 21,36 €
07101-21660BM1610,72460616121460 21,71 €
07101-21680BM1610,724803616121460 23,32 €