norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07101_B Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox Forma B, con sfera spianata 169 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox Forma B, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07101-20410BM41,479,72,142,533,5 5,73 €
07101-20416BM41,4715,72,142,533,5 5,73 €
07101-20420BM41,4719,72,142,533,5 5,73 €
07101-20512BM528,511,72,45344,5 5,88 €
07101-20516BM528,515,72,45344,5 5,88 €
07101-20520BM528,519,72,45344,5 5,88 €
07101-20620BM63,2102036459 6,19 €
07101-20630BM63,2103036459 6,19 €
07101-20640BM63,21040166459 6,24 €
07101-20820BM84,513203,585,5615 7,69 €
07101-20835BM84,513353,585,5615 8,20 €
07101-20850BM84,513502285,5615 8,84 €
07101-21025BM10616254,5107820 9,48 €
07101-21040BM10616404,5107820 9,99 €
07101-21060BM106166028107820 10,42 €
07101-21230BM127,218305128,51030 12,50 €
07101-21250BM127,218505128,51030 13,46 €
07101-21280BM127,2188044128,51030 14,46 €
07101-21640BM1610,72440616121460 21,36 €
07101-21660BM1610,72460616121460 21,71 €
07101-21680BM1610,724803616121460 23,32 €