norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07101_A Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena 167 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07101-10410AM479,92,142,533,5 3,96 €
07101-10416AM4715,92,142,533,5 3,96 €
07101-10420AM4719,92,142,533,5 3,96 €
07101-10512AM58,512,12,45344,5 4,05 €
07101-10516AM58,516,12,45344,5 4,05 €
07101-10520AM58,520,12,45344,5 4,05 €
07101-10620AM61020,836459 4,08 €
07101-10630AM61030,836459 4,13 €
07101-10640AM61040,8166459 4,17 €
07101-10820AM81321,23,585,5615 4,69 €
07101-10835AM81336,23,585,5615 5,19 €
07101-10850AM81351,22285,5615 5,75 €
07101-11025AM101626,74,5107820 6,19 €
07101-11040AM101641,74,5107820 6,65 €
07101-11060AM101661,728107820 7,21 €
07101-11230AM1218325128,51030 8,27 €
07101-11250AM1218525128,51030 9,18 €
07101-11280AM12188244128,51030 10,10 €
07101-11640AM162443,3616121460 14,09 €
07101-11660AM162463,3616121460 14,73 €
07101-11680AM162483,33616121460 16,24 €