norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Versione:colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07110 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena 212 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
DLØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07110-1046Aacciaio per cuscinetti volventiM462,523,5 2,16 €
07110-1048Aacciaio per cuscinetti volventiM482,523,5 2,16 €
07110-10410Aacciaio per cuscinetti volventiM4102,523,5 2,16 €
07110-10412Aacciaio per cuscinetti volventiM4122,523,5 2,16 €
07110-10416Aacciaio per cuscinetti volventiM4162,523,5 2,16 €
07110-1058Aacciaio per cuscinetti volventiM5832,54,5 2,07 €
07110-10510Aacciaio per cuscinetti volventiM51032,54,5 2,07 €
07110-10512Aacciaio per cuscinetti volventiM51232,54,5 2,07 €
07110-10516Aacciaio per cuscinetti volventiM51632,54,5 2,12 €
07110-10520Aacciaio per cuscinetti volventiM52032,54,5 2,12 €
07110-10525Aacciaio per cuscinetti volventiM52532,54,5 2,12 €
07110-10610Aacciaio per cuscinetti volventiM610,8439 2,07 €
07110-10612Aacciaio per cuscinetti volventiM612,8439 2,07 €
07110-10616Aacciaio per cuscinetti volventiM616,8439 2,07 €
07110-10620Aacciaio per cuscinetti volventiM620,8439 2,12 €
07110-10625Aacciaio per cuscinetti volventiM625,8439 2,12 €
07110-10650Aacciaio per cuscinetti volventiM650,8439 3,11 €
07110-10660Aacciaio per cuscinetti volventiM660,8439 3,24 €
07110-10680Aacciaio per cuscinetti volventiM680,8439 3,35 €
07110-10810Aacciaio per cuscinetti volventiM811,25,5410 2,07 €
07110-10812Aacciaio per cuscinetti volventiM813,25,5410 2,07 €
07110-10816Aacciaio per cuscinetti volventiM817,25,5415 2,07 €
07110-10820Aacciaio per cuscinetti volventiM821,25,5415 2,07 €
07110-10825Aacciaio per cuscinetti volventiM826,25,5415 2,09 €
07110-10830Aacciaio per cuscinetti volventiM831,25,5415 2,14 €
07110-10850Aacciaio per cuscinetti volventiM851,25,5415 3,16 €
07110-10860Aacciaio per cuscinetti volventiM861,25,5415 3,25 €
07110-10880Aacciaio per cuscinetti volventiM881,25,5415 3,36 €
07110-11012Aacciaio per cuscinetti volventiM1013,77520 2,39 €
07110-11016Aacciaio per cuscinetti volventiM1017,77520 2,39 €
07110-11020Aacciaio per cuscinetti volventiM1021,77520 2,53 €
07110-11025Aacciaio per cuscinetti volventiM1026,77520 2,53 €
07110-11035Aacciaio per cuscinetti volventiM1036,77520 2,65 €
07110-11216Aacciaio per cuscinetti volventiM12188,5630 2,74 €
07110-11220Aacciaio per cuscinetti volventiM12228,5630 2,74 €
07110-11225Aacciaio per cuscinetti volventiM12278,5630 2,76 €
07110-11230Aacciaio per cuscinetti volventiM12328,5630 2,92 €
07110-11232Aacciaio per cuscinetti volventiM12348,5630 2,96 €
07110-11240Aacciaio per cuscinetti volventiM12428,5630 3,25 €
07110-11620Aacciaio per cuscinetti volventiM1623,312860 4,40 €
07110-11625Aacciaio per cuscinetti volventiM1628,312860 4,40 €
07110-11635Aacciaio per cuscinetti volventiM1638,312860 4,67 €
07110-11650Aacciaio per cuscinetti volventiM1653,312860 4,86 €
07110-12030Aacciaio per cuscinetti volventiM2034,2151090 10,07 €
07110-12040Aacciaio per cuscinetti volventiM2044,2151090 10,33 €
07110-12060Aacciaio per cuscinetti volventiM2064,2151090 11,19 €
07110-12435Aacciaio per cuscinetti volventiM2439,71812120 14,72 €
07110-12450Aacciaio per cuscinetti volventiM2454,71812120 16,01 €
07110-12480Aacciaio per cuscinetti volventiM2484,71812120 19,21 €
07110-3046DpoliossimetileneM462,520,3 2,43 €
07110-3048DpoliossimetileneM482,520,3 2,43 €
07110-30410DpoliossimetileneM4102,520,3 2,43 €
07110-30412DpoliossimetileneM4122,520,3 2,43 €
07110-30416DpoliossimetileneM4162,520,3 2,43 €
07110-3058DpoliossimetileneM5832,50,5 2,27 €
07110-30510DpoliossimetileneM51032,50,5 2,27 €
07110-30512DpoliossimetileneM51232,50,5 2,27 €
07110-30516DpoliossimetileneM51632,50,5 2,32 €
07110-30520DpoliossimetileneM52032,50,5 2,32 €
07110-30525DpoliossimetileneM52532,50,5 2,39 €
07110-30610DpoliossimetileneM610,8430,9 2,27 €
07110-30612DpoliossimetileneM612,8430,9 2,27 €
07110-30616DpoliossimetileneM616,8430,9 2,32 €
07110-30620DpoliossimetileneM620,8430,9 2,43 €
07110-30625DpoliossimetileneM625,8430,9 2,43 €
07110-30810DpoliossimetileneM811,25,541,5 2,43 €
07110-30812DpoliossimetileneM813,25,541,5 2,43 €
07110-30816DpoliossimetileneM817,25,541,5 2,43 €
07110-30820DpoliossimetileneM821,25,541,5 2,43 €
07110-30825DpoliossimetileneM826,25,541,5 2,50 €
07110-30830DpoliossimetileneM831,25,541,5 2,50 €
07110-31012DpoliossimetileneM1013,7752 2,68 €
07110-31016DpoliossimetileneM1017,7752 2,68 €
07110-31020DpoliossimetileneM1021,7752 2,81 €
07110-31025DpoliossimetileneM1026,7752 2,81 €
07110-31035DpoliossimetileneM1036,7752 2,90 €
07110-31216DpoliossimetileneM12188,563 3,39 €
07110-31220DpoliossimetileneM12228,563 3,39 €
07110-31230DpoliossimetileneM12328,563 3,63 €
07110-31240DpoliossimetileneM12428,563 3,90 €