norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Frenafiletto in nylon.
Versione:Vite colore nero. Sfera temprata, non trattata.Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Nota disegno:
Forma B: con sfera spianata

L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07105 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto 165 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
DD1LL1Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07105-20610Bacciaio per cuscinetti volventiM6310,13,5439 4,88 €
07105-20616Bacciaio per cuscinetti volventiM6316,17439 4,88 €
07105-20620Bacciaio per cuscinetti volventiM6320,17439 4,69 €
07105-20625Bacciaio per cuscinetti volventiM6325,17439 5,98 €
07105-20650Bacciaio per cuscinetti volventiM6350,17439 4,31 €
07105-20660Bacciaio per cuscinetti volventiM6360,17439 4,58 €
07105-20810Bacciaio per cuscinetti volventiM84,110,33,55,5410 5,37 €
07105-20812Bacciaio per cuscinetti volventiM84,112,355,5410 5,37 €
07105-20820Bacciaio per cuscinetti volventiM84,120,385,5415 5,37 €
07105-20825Bacciaio per cuscinetti volventiM84,125,385,5415 5,55 €
07105-20830Bacciaio per cuscinetti volventiM84,130,385,5415 5,39 €
07105-20850Bacciaio per cuscinetti volventiM84,150,385,5415 4,65 €
07105-20860Bacciaio per cuscinetti volventiM84,160,385,5415 4,70 €
07105-20880Bacciaio per cuscinetti volventiM84,180,385,5415 4,77 €
07105-21012Bacciaio per cuscinetti volventiM105,612,357520 5,98 €
07105-21016Bacciaio per cuscinetti volventiM105,616,397520 5,98 €
07105-21020Bacciaio per cuscinetti volventiM105,620,397520 5,54 €
07105-21025Bacciaio per cuscinetti volventiM105,625,397520 6,04 €
07105-21035Bacciaio per cuscinetti volventiM105,635,397520 6,35 €
07105-21216Bacciaio per cuscinetti volventiM12716,288,5630 8,00 €
07105-21220Bacciaio per cuscinetti volventiM12720,2108,5630 8,05 €
07105-21230Bacciaio per cuscinetti volventiM12730,2108,5630 8,82 €
07105-21240Bacciaio per cuscinetti volventiM12740,2108,5630 9,44 €
07105-21620Bacciaio per cuscinetti volventiM1610,7201012860 12,22 €
07105-21625Bacciaio per cuscinetti volventiM1610,7251412860 12,54 €
07105-21635Bacciaio per cuscinetti volventiM1610,7351412860 13,37 €
07105-21650Bacciaio per cuscinetti volventiM1610,7501412860 14,65 €