norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite e sfera in acciaio inox.Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07111 Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata 232 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1LØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07111-2046BM41,45,82,523,5 4,63 €
07111-2048BM41,47,82,523,5 4,63 €
07111-20410BM41,49,82,523,5 4,65 €
07111-20412BM41,411,82,523,5 4,65 €
07111-20416BM41,415,82,523,5 4,76 €
07111-20420BM41,419,82,523,5 4,81 €
07111-20425BM41,424,82,523,5 4,81 €
07111-20430BM41,429,82,523,5 5,38 €
07111-20435BM41,434,82,523,5 5,38 €
07111-20440BM41,439,82,523,5 6,19 €
07111-2058BM527,632,54,5 4,99 €
07111-20510BM529,632,54,5 5,04 €
07111-20512BM5211,632,54,5 5,06 €
07111-20516BM5215,632,54,5 5,15 €
07111-20520BM5219,632,54,5 5,24 €
07111-20525BM5224,632,54,5 5,30 €
07111-20530BM5229,633,54,5 5,99 €
07111-20535BM5234,633,54,5 5,99 €
07111-20540BM5239,633,54,5 6,90 €
07111-20550BM5249,633,54,5 7,82 €
07111-2068BM638,1429 5,55 €
07111-20610BM6310,1439 5,55 €
07111-20612BM6312,1439 5,61 €
07111-20616BM6316,1439 5,66 €
07111-20620BM6320,1439 5,70 €
07111-20625BM6325,1439 5,73 €
07111-20630BM6330,1429 6,43 €
07111-20635BM6335,1429 6,43 €
07111-20640BM6340,1429 7,41 €
07111-20650BM6350,1439 8,68 €
07111-20660BM6360,1439 9,09 €
07111-20680BM6380,1439 9,86 €
07111-20810BM84,110,35,5410 6,54 €
07111-20812BM84,112,35,5410 6,60 €
07111-20816BM84,116,35,5415 6,61 €
07111-20820BM84,120,35,5415 6,64 €
07111-20825BM84,125,35,5415 6,64 €
07111-20830BM84,130,35,5415 6,64 €
07111-20835BM84,135,35,5415 7,37 €
07111-20840BM84,140,35,5415 8,48 €
07111-20850BM84,150,35,5415 10,98 €
07111-20860BM84,160,35,5415 12,13 €
07111-20880BM84,180,35,5415 13,33 €
07111-21012BM105,612,37520 7,50 €
07111-21016BM105,616,37520 7,60 €
07111-21020BM105,620,37520 7,61 €
07111-21025BM105,625,37520 7,61 €
07111-21030BM105,630,37520 7,69 €
07111-21035BM105,635,37520 7,69 €
07111-21040BM105,640,37520 8,33 €
07111-21050BM105,650,37520 9,81 €
07111-21060BM105,660,37520 10,44 €
07111-21216BM12716,28,5630 9,44 €
07111-21220BM12720,28,5630 9,52 €
07111-21225BM12725,28,5630 9,79 €
07111-21230BM12730,28,5630 9,79 €
07111-21235BM12735,28,5630 9,84 €
07111-21240BM12740,28,5630 9,89 €
07111-21250BM12750,28,5630 10,71 €
07111-21260BM12760,28,5630 11,95 €
07111-21620BM1610,72012860 16,53 €
07111-21625BM1610,72512860 16,59 €
07111-21630BM1610,73012860 16,95 €
07111-21635BM1610,73512860 16,95 €
07111-21640BM1610,74012860 17,28 €
07111-21650BM1610,75012860 17,28 €
07111-21660BM1610,76012860 18,94 €