norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
06506

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06506 Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole 140 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
06506-3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-71,149,12213,4-100 25,65 €
06506-3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-87,461,42616-124 27,26 €
06506-3314foro calibratosenza foro trasversale125301426-110,582,52815,8-153 34,21 €
06506-3417foro calibratosenza foro trasversale160341726-114,582,53219,6-190 37,93 €
06506-31106foro calibratocon foro trasversale80241016-71,149,12213,47,5100 29,14 €
06506-32126foro calibratocon foro trasversale100281220-87,461,426167,5124 30,75 €
06506-33146foro calibratocon foro trasversale125301426-110,582,52815,87,5153 37,71 €
06506-34176foro calibratocon foro trasversale160341726-114,582,53219,67,5190 41,42 €

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06506-4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-71,149,12213,4-10010 28,72 €
06506-4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-87,461,42616-12412 31,48 €
06506-4314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-110,582,52815,8-15314 35,91 €
06506-4417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-114,582,53219,6-19017 41,94 €
06506-41106quadro incassatocon foro trasversale802416-71,149,12213,47,510010 32,21 €
06506-42126quadro incassatocon foro trasversale1002820-87,461,426167,512412 34,97 €
06506-43146quadro incassatocon foro trasversale1253026-110,582,52815,87,515314 39,41 €
06506-44176quadro incassatocon foro trasversale1603426-114,582,53219,67,519017 45,44 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83