|
|
06506_PBManovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404. Versione:Manovella lucida. Materiale termoplastico colore grigio nerastro. Acciaio inox grezzo.Nota:Simile a DIN 469. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06506-3110 | foro calibrato | senza foro trasversale | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | - | 100 |  | | 25,65 € | | 06506-3212 | foro calibrato | senza foro trasversale | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | - | 124 |  | | 27,26 € | | 06506-3314 | foro calibrato | senza foro trasversale | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | - | 153 |  | | 34,21 € | | 06506-3417 | foro calibrato | senza foro trasversale | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | - | 190 |  | | 37,93 € | | 06506-31106 | foro calibrato | con foro trasversale | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 |  | | 29,14 € | | 06506-32126 | foro calibrato | con foro trasversale | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 |  | | 30,75 € | | 06506-33146 | foro calibrato | con foro trasversale | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 |  | | 37,71 € | | 06506-34176 | foro calibrato | con foro trasversale | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 |  | | 41,42 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|