norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
06502

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Le manovelle possono essere fissate all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
In posizione d'inserimento si consiglia di girare il volantino afferrandolo. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06502 Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza 522 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, foro calibrato senza cava

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, foro calibrato senza cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06502-1108foro calibratosenza foro trasversale80248-84,247,528,513-10412,7 41,04 €
06502-1110foro calibratosenza foro trasversale802410-84,247,528,513-10412,7 41,04 €
06502-1210foro calibratosenza foro trasversale1002910-104,258,535,513-12915,7 41,37 €
06502-1212foro calibratosenza foro trasversale1002912-104,258,535,513-12915,7 41,37 €
06502-1312foro calibratosenza foro trasversale1253612-139824418,5-16119,5 42,10 €
06502-1314foro calibratosenza foro trasversale1253614-139824418,5-16119,5 42,10 €
06502-11086foro calibratocon foro trasversale80248M684,247,528,5137,510412,7 44,38 €
06502-11106foro calibratocon foro trasversale802410M684,247,528,5137,510412,7 44,38 €
06502-12106foro calibratocon foro trasversale1002910M6104,258,535,5137,512915,7 44,70 €
06502-12126foro calibratocon foro trasversale1002912M6104,258,535,5137,512915,7 44,70 €
06502-13126foro calibratocon foro trasversale1253612M6139824418,57,516119,5 45,44 €
06502-13146foro calibratocon foro trasversale1253614M6139824418,57,516119,5 45,44 €

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza foro calibrato con cava

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza foro calibrato con cava
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza foro calibrato con cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06502-110802foro calibrato con cavasenza foro trasversale802248-84,247,528,513-10412,79 43,76 €
06502-111003foro calibrato con cavasenza foro trasversale8032410-84,247,528,513-10412,711,4 43,76 €
06502-121003foro calibrato con cavasenza foro trasversale10032910-104,258,535,513-12915,711,4 44,14 €
06502-121204foro calibrato con cavasenza foro trasversale10042912-104,258,535,513-12915,713,8 44,14 €
06502-131204foro calibrato con cavasenza foro trasversale12543612-139824418,5-16119,513,8 44,76 €
06502-131405foro calibrato con cavasenza foro trasversale12553614-139824418,5-16119,516,3 44,76 €
06502-1108026foro calibrato con cavacon foro trasversale802248M684,247,528,5137,510412,79 47,09 €
06502-1110036foro calibrato con cavacon foro trasversale8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 47,09 €
06502-1210036foro calibrato con cavacon foro trasversale10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 47,47 €
06502-1212046foro calibrato con cavacon foro trasversale10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 47,47 €
06502-1312046foro calibrato con cavacon foro trasversale12543612M6139824418,57,516119,513,8 48,08 €
06502-1314056foro calibrato con cavacon foro trasversale12553614M6139824418,57,516119,516,3 48,08 €

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
06502-2108quadro incassatosenza foro trasversale8024-84,247,528,513-10412,78 42,71 €
06502-2110quadro incassatosenza foro trasversale8024-84,247,528,513-10412,710 42,71 €
06502-2210quadro incassatosenza foro trasversale10029-104,258,535,513-12915,710 43,17 €
06502-2212quadro incassatosenza foro trasversale10029-104,258,535,513-12915,712 43,17 €
06502-2312quadro incassatosenza foro trasversale12536-139824418,5-16119,512 43,77 €
06502-2314quadro incassatosenza foro trasversale12536-139824418,5-16119,514 43,77 €
06502-21086quadro incassatocon foro trasversale8024M684,247,528,5137,510412,78 46,05 €
06502-21106quadro incassatocon foro trasversale8024M684,247,528,5137,510412,710 46,05 €
06502-22106quadro incassatocon foro trasversale10029M6104,258,535,5137,512915,710 46,51 €
06502-22126quadro incassatocon foro trasversale10029M6104,258,535,5137,512915,712 46,51 €
06502-23126quadro incassatocon foro trasversale12536M6139824418,57,516119,512 47,10 €
06502-23146quadro incassatocon foro trasversale12536M6139824418,57,516119,514 47,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83