|
|
06502_PBONManovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, foro... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica. Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro. Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre: - girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°). - Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto. In posizione d'inserimento si consiglia di girare il volantino afferrandolo. Il ritorno automatico scatta al rilascio. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06502-1108 | foro calibrato | senza foro trasversale | 80 | 24 | 8 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 41,04 € | | 06502-1110 | foro calibrato | senza foro trasversale | 80 | 24 | 10 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 41,04 € | | 06502-1210 | foro calibrato | senza foro trasversale | 100 | 29 | 10 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 41,37 € | | 06502-1212 | foro calibrato | senza foro trasversale | 100 | 29 | 12 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 41,37 € | | 06502-1312 | foro calibrato | senza foro trasversale | 125 | 36 | 12 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 42,10 € | | 06502-1314 | foro calibrato | senza foro trasversale | 125 | 36 | 14 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 42,10 € | | 06502-11086 | foro calibrato | con foro trasversale | 80 | 24 | 8 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 44,38 € | | 06502-11106 | foro calibrato | con foro trasversale | 80 | 24 | 10 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 44,38 € | | 06502-12106 | foro calibrato | con foro trasversale | 100 | 29 | 10 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 44,70 € | | 06502-12126 | foro calibrato | con foro trasversale | 100 | 29 | 12 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 44,70 € | | 06502-13126 | foro calibrato | con foro trasversale | 125 | 36 | 12 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 45,44 € | | 06502-13146 | foro calibrato | con foro trasversale | 125 | 36 | 14 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 45,44 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|