norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature cilindriche in plastica girevoli
06325-01

Impugnature cilindriche in plastica girevoli

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale:

Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4404.

Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06325-01 Impugnature cilindriche in plastica girevoli 122 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature cilindriche in plastica girevoli

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaMateriale
componenti
DimensioniD

D1D2L1L2TSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06325-01-1104filettatura internaacciaio1M414940588 2,66 €
06325-01-1205filettatura internaacciaio2M5161149,15,11010 2,91 €
06325-01-1306filettatura internaacciaio3M6201461,46,41212 3,17 €
06325-01-1408filettatura internaacciaio4M8251882,512,51615 3,91 €
06325-01-3104filettatura internaacciaio inox1M414940588 5,96 €
06325-01-3205filettatura internaacciaio inox2M5161149,15,11010 6,74 €
06325-01-3306filettatura internaacciaio inox3M6201461,46,41212 7,73 €
06325-01-3408filettatura internaacciaio inox4M8251882,512,51615 9,55 €

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaMateriale
componenti
DimensioniD

D1D2LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
06325-01-104filettatura esternaacciaio1M414964058 2,66 €
06325-01-205filettatura esternaacciaio2M516117,549,15,110 2,91 €
06325-01-306filettatura esternaacciaio3M62014961,46,412 3,17 €
06325-01-408filettatura esternaacciaio4M825181282,512,515 3,91 €
06325-01-2104filettatura esternaacciaio inox1M414964058 5,96 €
06325-01-2205filettatura esternaacciaio inox2M516117,549,15,110 6,74 €
06325-01-2306filettatura esternaacciaio inox3M62014961,46,412 7,73 €
06325-01-2408filettatura esternaacciaio inox4M825181282,512,515 9,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83