norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna
06325-01_AG

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale:

Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4404.

Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06325-01_AG Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna 206 kB

Disegni

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaMateriale
componenti
DimensioniD

D1D2LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
06325-01-104filettatura esternaacciaio1M414964058 2,66 €
06325-01-205filettatura esternaacciaio2M516117,549,15,110 2,91 €
06325-01-306filettatura esternaacciaio3M62014961,46,412 3,17 €
06325-01-408filettatura esternaacciaio4M825181282,512,515 3,91 €
06325-01-2104filettatura esternaacciaio inox1M414964058 5,96 €
06325-01-2205filettatura esternaacciaio inox2M516117,549,15,110 6,74 €
06325-01-2306filettatura esternaacciaio inox3M62014961,46,412 7,73 €
06325-01-2408filettatura esternaacciaio inox4M825181282,512,515 9,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83