norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature coniche in plastica termoindurente
06320

Impugnature coniche in plastica termoindurente

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Versione:Finitura lucida.Nota:Nei modelli 06320-205 e 06320-206 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06320-208 e 06320-2081 la bussola è in acciaio, ramato.
Su richiesta:Altri colori.Nota disegno:
Forma C: inserto filettato
Forma E: boccola filettata
Forma F: filettatura esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06320 Impugnature coniche in plastica termoindurente 155 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature coniche in plastica termoindurente

Impugnature coniche in plastica termoindurente con inserto filettato, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente con inserto filettato, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3D4H1H2L1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06320-106CM6176,2152264514 0,92 €
06320-108CM8178,2132264516 0,92 €
06320-1081CM8238,5182386124 1,60 €
06320-110CM102910,5213,5427128 2,12 €

Impugnature coniche in plastica termoindurente con bussola filettata, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente con bussola filettata, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D4H2L1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06320-205EM51715264510 1,31 €
06320-206EM6171526459 1,31 €
06320-208EM82318386114 2,01 €
06320-2081EM82821427114 2,69 €

Impugnature coniche in plastica termoindurente con filettatura esterna, forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente con filettatura esterna, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD

D1D4H2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
06320-306FM61715261845 1,40 €
06320-308FM82318381261 2,12 €
06320-310FM102921422071 2,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83