norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature coniche in plastica termoindurente con bussola filettata, forma E
06320_E

Impugnature coniche in plastica termoindurente con bussola...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Nota:Nei modelli 06320-205 e 06320-206 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06320-208 e 06320-2081 la bussola è in acciaio, ramato.
Su richiesta:Altri colori.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06320_E Impugnature coniche in plastica termoindurente con bussola filettata, forma E 109 kB

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente con bussola filettata, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D4H2L1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06320-205EM51715264510 1,31 €
06320-206EM6171526459 1,31 €
06320-208EM82318386114 2,01 €
06320-2081EM82821427114 2,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83