|
|
06289-10Volantini a razze in lamiera d'acciaio |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:verniciato a polvere nero RAL 9005.Nota:Corpo della ruota in lamiera d'acciaio. Mozzo saldato.
Forma A: 3 raggi Forma B: 4 raggi Forma C: 5 raggiParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | S | Numero razze | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06289-10-0125X12 | A | 3 raggi | 125 | 12H9 | 30 | 18 | 18 | 29 | 1,5 | 3 |  | | 8,52 € | | 06289-10-0125X14 | A | 3 raggi | 125 | 14H9 | 30 | 18 | 18 | 29 | 1,5 | 3 |  | | 8,52 € | |
|
|
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|