norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a razze in lamiera d'acciaio, forma C, 5 razze
06289-10_C

Volantini a razze in lamiera d'acciaio, forma C, 5 razze

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:verniciato a polvere nero RAL 9005.Nota:Corpo della ruota in lamiera d'acciaio.
Mozzo saldato.

Forma A: 3 raggi
Forma B: 4 raggi
Forma C: 5 raggi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06289-10_C Volantini a razze in lamiera d'acciaio, forma C, 5 razze 403 kB

Disegni

Volantini a razze in lamiera d'acciaio, forma C, 5 razze

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L2L3SNumero
razze
CADAcc.PrezzoOrdinare
06289-10-0250X22C5 raggi25022H9453028522,55 24,36 €
06289-10-0250X26C5 raggi25026H9453028522,55 24,36 €
06289-10-0315X26C5 raggi31526H9553533642,55 38,48 €
06289-10-0315X30C5 raggi31530H9553533642,55 38,48 €
06289-10-0400X30C5 raggi40030H96540388235 61,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83