norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico
06250_M

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma M,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero.Versione:Finitura lucida.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06250_M Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico 197 kB

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06250-31604Mnero41681510 0,44 €
06250-32005Mnero520121811 0,46 €
06250-32506Mnero6251522,514 0,60 €
06250-32508Mnero8251522,514 0,60 €
06250-33208Mnero832182914 0,84 €
06250-33210Mnero1032182914 0,84 €
06250-34010Mnero1040223719 1,30 €
06250-34012Mnero1240223719 1,30 €
06250-35012Mnero1250294621 2,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83