|
|
06250_EPomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma E,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero. Boccola in acciaio galvanizzato.Versione:Finitura lucida.Nota:Nel modello 06250-21604 la bussola è in ottone. Nei modelli 06250-23008, 06250-23508 e 06250-24008 la bussola è in acciaio, ramato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | Materiale componenti | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06250-21604 | E | nero | ottone | M4 | 16 | 8 | 15 | 10 |  | | 0,59 € | | 06250-22005 | E | nero | Ottone | M5 | 20 | 12 | 18 | 12 |  | | 0,60 € | | 06250-22006 | E | nero | acciaio | M6 | 20 | 12 | 18 | 15 |  | | 0,64 € | | 06250-22506 | E | nero | acciaio | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 15 |  | | 0,71 € | | 06250-22508 | E | nero | acciaio | M8 | 25 | 15 | 22,5 | 18 |  | | 0,85 € | | 06250-23008 | E | nero | Ottone | M8 | 30 | 15 | 28 | 15 |  | | 1,16 € | | 06250-23208 | E | nero | acciaio | M8 | 32 | 18 | 29 | 18 |  | | 1,32 € | | 06250-23210 | E | nero | acciaio | M10 | 32 | 18 | 29 | 18 |  | | 1,33 € | | 06250-23508 | E | nero | acciaio | M8 | 36 | 16 | 34 | 18 |  | | 1,31 € | | 06250-23510 | E | nero | acciaio | M10 | 36 | 16 | 34 | 23 |  | | 1,36 € | | 06250-24008 | E | nero | acciaio | M8 | 40 | 22 | 37 | 18 |  | | 1,62 € | | 06250-24010 | E | nero | acciaio | M10 | 40 | 22 | 37 | 23 |  | | 1,68 € | | 06250-24012 | E | nero | acciaio | M12 | 40 | 22 | 37 | 25 |  | | 1,90 € | | 06250-24510 | E | nero | acciaio | M10 | 45 | 17 | 43 | 23 |  | | 2,14 € | | 06250-24512 | E | nero | acciaio | M12 | 45 | 17 | 43 | 25 |  | | 2,20 € | | 06250-25010 | E | nero | acciaio | M10 | 50 | 29 | 46 | 23 |  | | 2,61 € | | 06250-25012 | E | nero | acciaio | M12 | 50 | 29 | 46 | 25 |  | | 2,81 € | | 06250-220051 | E | rosso | acciaio | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 |  | | 0,76 € | | 06250-225061 | E | rosso | acciaio | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 |  | | 0,94 € | | 06250-230081 | E | rosso | acciaio | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 |  | | 1,64 € | | 06250-235101 | E | rosso | acciaio | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 |  | | 2,04 € | | 06250-240101 | E | rosso | acciaio | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 |  | | 2,35 € | | 06250-240121 | E | rosso | acciaio | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 |  | | 2,67 € | | 06250-250121 | E | rosso | acciaio | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 |  | | 3,92 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|