norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L, con bussola di serraggio
06250_L

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Nota:Montaggio forma L: le impugnature sferiche si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!Tolleranza gambo:I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06250_L Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L, con bussola di serraggio 178 kB

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L, con bussola di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06250-42005Lnero520121813 1,66 €
06250-42506Lnero625152316 1,52 €
06250-42508Lnero825152315 1,52 €
06250-43208Lnero832182915 1,89 €
06250-43210Lnero1032182920 1,89 €
06250-44010Lnero10402037,520 2,66 €
06250-44012Lnero12402037,523 2,66 €
06250-45012Lnero1250284820 4,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83